Nieuw

Tastsensor 4.95 Komfort 2-voudig voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 5002 003
5002 003
199,71 EUR
EAN 4010337070856
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 5002 028
5002 028
199,71 EUR
EAN 4010337070863
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leveringstermijn 05/2024.

Alternatieve beschrijving

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Tastsensor 4.95 Komfort voor de bediening van Gira One verbruikers.
  • Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.
  • Geïntegreerde luchtvochtigheidsvoeler voor het meten van de luchtvochtigheid van ruimte.
  • Ingang voor externe voeler voor het meten van de vloertemperatuur.
  • Tastsensor 4.95 Komfort in de afmetingen 95 x 95 mm.
  • Inbedrijfstelling van de tastsensoren vanaf index 01 met Gira project Assistant (GPA) versie 5.1.

Bedieningsfuncties

  • Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
  • Licht dimmen.
  • Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Oproepen van scènevarianten.
  • Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
  • Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1.
  • Bediening van Sonos audio-apparaten.
  • Bediening van Hue verbruikers.
  • Bediening van eNet verbruikers.
  • Functie als deur- of garagedeuropener.
  • Boost-functie.

Bedieningsconcept

  • Horizontale inbouw (bediening via de toets links/rechts)
  • Schakelfunctie: toets links: omschakelen; toets rechts: omschakelen
  • Dimfunctie kort indrukken: toets links: omschakelen; toets rechts: omschakelen
  • Dimfunctie lange bediening: toets links: donkerder; toets rechts: lichter
  • Zonweringsfunctie:
    toets links: omlaag bewegen; toets rechts: omhoog bewegen
  • Scènefunctie: toets links: Scenevariant 2; toets rechts: Scènevariant 1
  • Trappenhuisfunctie: toets links/rechts: inschakelen
  • Garagedeurfunctie: toets links/rechts: Impuls/stijgende flank
  • Deuropenerfunctie: toets links/rechts: Impuls/stijgende flank
  • Sonos-audiobesturing: toets links: Play favoriet 1; toets rechts: Play/Pause
  • Interne oproep (G1): : toets links/rechts: Interne oproep activeren
  • Boost: toets links: omschakelen, toets rechts: omschakelen

Ruimtetemperatuur

  • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

  • Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
  • Kleur van de status-led (rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars, of wit) instelbaar.
  • Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
16 mm

Toetsvlak:
95 x 95 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.
  • Compatibel met KNX Data Secure.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5002003

RFA, 380 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5002003

IFC, 41 Kb

Downloaden


Tastsensor 4 Komfort voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.305 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads