System 3000 aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 5377 02
5377 02
170,87 EUR
EAN 4010337052227
VE 1
PS 02
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
  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Bediening met neveneenheid-basiselement 2-draads, 3-draads of mechanisch drukcontact.
  • Opsteekstrook voor het beperken van het detectiebereik.
  • Plafondmontage op System 3000 inbouwbasiselement.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Constant-lichtniveauregeling.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement en de Gira System 3000 app.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van het apparaat als aanwezigheidsmelder of bewegingsmelder.
  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Instellen van de gevoeligheid van de drie PIR-sensoren.
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Alarmfunctie.

Technische gegevens

Waarnemingshoek:
360°

Montagehoogte
minimaal:
2,20 m
maximaal v. bewegingsmelder:
6,00 m
maximaal v. aanwezigheidsmelder:
3,50 m

Detectiebereik bij montagehoogte 2,20 m
Aanwezigheidsmelder:
Ø max. 3,50 m

Detectiebereik bij montagehoogte 3 m
bewegingsmelder:
Ø max. 20 m
Aanwezigheidsmelder:
Ø max. 8 m

Gevoeligheid:
0, 25, 50, 75, 100 %

Lichtsterktegrenswaarde
bewegingsmelder:
ca. 5 tot 500 lx (en dagstand)
Aanwezigheidsmelder:
ca. 5 tot 1000 lx (en dagstand)

Kort bedrijf
Impulsduur:
ca. 0,5 s
Impulspauze:
ca. 3 s

Zendbereik:
typ. 10 m

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Afmetingen in mm

Ø 103 H 66

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537702

RFA, 572 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537702

IFC, 173 Kb

Downloaden


Aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5377 02

PDF, 569 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads