Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip
Schakelaar 2-polig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2836 01
2836 01
36,40 EUR
EAN 4010337078944
VE 10
PS 29
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2836 03
2836 03
36,40 EUR
EAN 4010337078951
VE 10
PS 29
antraciet
Art.nr. 2836 28
2836 28
37,07 EUR
EAN 4010337078975
VE 10
PS 29
kleur aluminium
Art.nr. 2836 26
2836 26
40,02 EUR
EAN 4010337078968
VE 1
PS 29
zwart mat
Art.nr. 2836 005
2836 005
40,02 EUR
EAN 4010337038566
VE 10
PS 29
grijs mat
Art.nr. 2836 015
2836 015
40,02 EUR
EAN 4010337087144
VE 10
PS 29
edelstaal
Art.nr. 2836 600
2836 600
46,50 EUR
EAN 4010337021933
VE 10
PS 29
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
24 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2 x 4 mm² of 1 x 6 mm²

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • BS EN 60669-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads