eNet draadloze dimactor 1-voudig Mini
20 – 250 W/VA

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5420 00
5420 00
148,48 EUR
EAN 4010337774143
VE 1/5
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze dimactor kunnen verschillende elektrische belastingen worden geschakeld en gedimd.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
  • Scènebedrijf.
  • Statusweergave met led.
  • Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
  • Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
  • Automatische of handmatige instelling van het dimproces.

Met eNet server instelbaar:

  • Maximale lichtsterkte.
  • Dimproces.
  • Dimsnelheid.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.
  • Repeaterfunctie.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Vermogensverlies:
max. 1,5 W

Stand-by:
max. 0,5 W

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
20 tot 250 W
HV-halogeen:
20 tot 250 W
gewikkelde trafo:
20 tot 250 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 100 VA
Tronic-trafo:
20 tot 250 W
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 W
Ledlampen:
typ. 3 tot 70 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 70 W

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Afmetingen in mm

Ø 53 H 28

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 542000

RFA, 480 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 542000

IFC, 58 Kb

Downloaden


Draadloze dimactor enkelvoudig Mini
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5420 00

PDF, 190 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads