System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen
Gira F100

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5382 112
5382 112
127,51 EUR
EAN 4010337122647
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Zie lijst bij

S3000 bed.el.-op.st. BT

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Bedrijf met jaloeziebesturingselement uit het System 3000.
  • Bedienen van jaloezieën, rolluiken en markiezen.
  • Met jaloeziebesturingselement kan een individuele tussenpositie worden opgeslagen.
  • Ook te gebruiken voor lichttoepassingen.
  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
  • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.

Functies met Gira System 3000 app

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
  • Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
  • Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
  • Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
  • Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
  • Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
  • Astrotijdverschuiving instelbaar.
  • Toevalsfunctie.
  • Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
  • Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
  • Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
  • Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
  • Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Loopnauwkeurigheid
per maand:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Radiofrequentie:
2,402 tot 2,480 GHz

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
typ. 10 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 193 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads