secundair:
SELV 26 DC V ± 2 V
Nominale stroom secundair
Continubelasting:
700 mA continubelasting
Piekbelasting:
1,15 A piekbelasting (max. 5 s)
Uitschakeling bij overbelasting:
Uitschakeling bij overbelasting boven 900 mA
Aansluitingdoorsnede:
0,6 mm tot 2,5 mm²
Uitgang deuropener:
AC 12 V, max. 1,1 A / ID 25 %
Relaisuitgang:
AC 250 V, 2 A
Kabellengte van camera tothet verst verwijderde TFT-display
zonder videoversterker:
max. 150 m
met videoversterker:
max. 300 m
Totale lengte bij zuivere audio-uitvoering:
max. 700 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C