De gegevensinterface dient om de bestaande pushbutton-inbedrijfstelling uit te breiden met een comfortabele inbedrijfstelling door middel van pc/laptop en de 2-draadsbus met IP te koppelen.
Projectplanning via Gira Project Assistant (GPA).
Inbedrijfstelling van grote projecten.
Uitlezen van de projectplanningsgegevens van bestaande installaties.
Koppeling van Gira 2-draadsbus met IP.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Technische gegevens
Voeding
2-draads bus:
DC 24 V ±2 V
aanvullende voeding:
DC 12 V tot 26 V
Stroomverbruik:
max. 5 mA
Aansluitingen
2-draads bus:
2 x steekklem
aanvullende voeding:
2 x steekklem
Visuele weergave
Modus:
Oranje
Fct./prog.:
groen
IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Luchtvochtigheid:
93 % rel. luchtvochtigheid
Beschermingsklasse:
III (conform IEC 61140)
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
2
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.