Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) voor Tunable White conform IEC 62386-209
Voor het opwekken van de DALI spanning is een DALI voeding nodig of een DALI potentiometer met geïntegreerde netvoeding die voldoet aan de DALI specificatie (DIN IEC 60926).
De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
Opslaan van grenswaarden voor kleurtemperatuur en een basis- of inschakellichtsterkte.
Technische gegevens
Stroomverbruik:
max. 2 mA
Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K
Inbouwdiepte:
32 mm
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.