eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen,

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5492 112
5492 112
124,38 EUR
EAN 4010337047179
VE 1/5
PS 42
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
  • Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
  • Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando’s.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Statusretourmelding naar draadloze zenders.
  • Statusweergave met led.
  • Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

  • Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
  • Positie voor zonwering en schemering.
  • Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

  • scènebedrijf mogelijk.
  • Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

  • Gevoede eNet zender.
  • Besturing van verlichting.
  • Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

  • Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
  • Evaluatie neveneenheid deactiveren.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
  • Looprichting omkeerbaar.
  • Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
  • Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
  • Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.
  • Repeaterfunctie.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Opslaan van een tijdstip voor omhoog en omlaag bewegen of een in- en uitschakeltijd. In de Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme herhaald.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de bediening van de neveneenheid en de draadloze bediening, en deactiveert de memorymodus.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
  • De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory, Draadloos bedieningselement-opzetstuk
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 464 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads