Bestaande uit een montageplaat en een transparante, opsteekbare afdekking.
Probleemloos vervangen van het tekstlabel.
Bevestigingsmogelijkheid
Vastschroeven: de basisplaat van het naam- resp. deurbordje wordt met de meegeleverde schroeven/pluggen aan de wand bevestigd.
Technische gegevens
Afmetingen
B x H:
51 x 51 mm
Aanwijzingen
Voor de montage op glazen oppervlakken de apart verkrijgbare montageplaat gebruiken, die een optisch perfecte afdekking aan de achterzijde van het oppervlak mogelijk maakt.
Geschikt voor afdekramen uit de schakelaarprogamma’s van System 55.
De labelvellen kunnen met alle gangbare printers worden bedrukt.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.