Jaloezieactor 2-voudig AC 230 V met handbediening voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2152 00
2152 00
209,00 EUR
EAN 4010337082231
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Jaloezieactoren met geïntegreerde busaankoppeling, handbediening en statusweergave voor elke uitgang. Voor het aansturen van elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen.

Kenmerken

Kenmerken

  • Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
  • Lamellenstand direct aanstuurbaar.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
  • Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
  • Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
  • Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
  • Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
  • Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
  • Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
  • Geheugenfunctie voor lichtscènes.
  • Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
  • Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
  • Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw mogelijk.
  • Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus.
  • Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.
  • Voor netspanning AC 230 V.
  • Aansluiting van verschillende fasedraads.
  • Onafhankelijke aansturing van de twee jaloezie-uitgangen.
  • Automatische looptijddetectie van de raambekleding bij aandrijvingen AC 230 V met mechanische eindpositieschakelaars.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schakelspanning AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schakelvermogen AC 230 V:
6 A/AC1

Schakelspanning DC:
DC 12 tot 48 V

Schakelvermogen
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • Montage op DIN-profielrail.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 215200

RFA, 480 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 215200

IFC, 164 Kb

Downloaden


Jaloezieactor tweevoudig 230 V AC
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS2, 199 kbyte.

Art.nr. 2152 00

VD2, 199 Kb

Downloaden


Jaloezieactor tweevoudig 230 V AC
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 202 kbyte.

Art.nr. 2152 00

VD4, 202 Kb

Downloaden


Jaloezieactoren/Rolluikactor DIN-rail
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.108 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Jalousieaktor 2fach/4fach/8fach 230 V AC
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 2.004 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads