Gira Eco voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2045 00
2045 00
499,00 EUR
EAN 4010337128069
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Kenmerken

  • Integratie van vijf oplaadpunten per apparaat in het KNX systeem (volledig configureerbaar via ETS).
  • Prioriteit toekennen aan een oplaadpunt.
  • Dynamisch lastbeheer (DLM).
  • Statisch lastbeheer (SLM).
  • Gemengd gebruik van verschillende fabrikanten.
  • Ondersteuning van externe elektriciteitsmeters (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generiek) bij oplaadpunten die geen interne elektriciteitsmeter hebben.
  • Netwerkvriendelijke besturing.
  • Geïntegreerde RS485-adapter.
  • Statuswaarden opladen: laadpunttoestand (status), verbonden (status), opladen (status), opladen beëindigd (status), onderbreking (instellen/status), start/stop (instellen/status), ontgrendelen (instellen).
  • Statuswaarden laadstroom: doel (status/instellen), actueel L1-L3, actueel (status).
  • Statuswaarden vermogen: actueel L1-L3, actueel (status).
  • Statuswaarden energie: actueel L1-L3, actueel (status).
  • Statuswaarden energieverbruik: laatste lading (status), totaal (status).
  • Statuswaarden storing: storing, laatste storing.
  • Statuswaarden: communicatie-ID (EVCCID) (status), interne temperatuur oplaadpunt (status), temperatuurwaarschuwing, RFID-tag (status), serienummer, firmwareversie oplaadpunt.
  • KNX Secure.
  • Uitbreidbaar via firmware-updates.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 24 V tot 30 V

Opgenomen vermogen:
2,3 W(DC 24 V externe voeding)

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

KNX communicatie:
KNX/TP, S-Mode

KNX medium:
TP1-256

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT

Aansluitingen:
2x RJ45 (geïntegreerde switch) aansluit- en aftakklemmen voor KNX en 24 V

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2 (DIN-rail plus)

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira Eco
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2045 00

PDF, 734 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Gira Eco
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2045 00

PDF, 2.083 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads