Basiselement Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit en SAT-F-bus
Koppeling, SAT-F, snijklem, Modular Jack

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5697 03
5697 03
66,23 EUR
EAN 4010337463399
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5697 10
5697 10
66,23 EUR
EAN 4010337463405
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
montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
35 mm

Golfimpedantie bij SAT:
75 Ω

Voor binnengeleider:
Ø 0,6 tot 1 mm

Aanwijzingen

  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekers aanbevolen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads