Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
Voor het opwekken van de DALI spanning is een DALI voeding nodig of een DALI potentiometer met geïntegreerde netvoeding die voldoet aan de DALI specificatie (DIN IEC 60926).
De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
Opslaan van een basis- of inschakellichtsterkte.
Technische gegevens
Stroomverbruik:
max. 2 mA
Inbouwdiepte:
32 mm
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.