Dimactuator 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbouw
Art.nr. 5065 00
5065 00
176,73 EUR
EAN 4010337099260
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt1058 00

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    Ingangen

    • De ingangen 1 en 2 werken afhankelijk van de ETS-parameterinstelling in de toepassing voor schakelaar, drukcontact of contacten ofwel intern op de relaisuitgang of gescheiden op de KNX. Ingang 3 werkt altijd op de KNX.
    • Functies voor de ingangen bij werking op de KNX (schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, thermostaatneveneenheid, geen functie).
    • Schakelen: commando bij sluiten en openen van het contact instelbaar (geen reactie, AAN, UIT, OM).
    • Dimmen: dimmen van lichtsterkte en/of kleurtemperatuur. commando bij sluiten van het contact, tijd tussen schakelen en dimmen, dimmen in verschillende niveaus, telegramherhaling bij lang signaal aan de ingang en zenden van een stoptelegram aan het einde van het dimproces configureerbaar.
    • Jaloezie: commando bij sluiten van het contact en bedieningsconcept instelbaar. tijden voor kort en lang signaal aan de ingang en lamellenverstelling aanpasbaar.
    • Waardegever: werkwijze als 1-byte-, 2-byte-, 3-byte- of 6-byte-waardegever incl. kleurtemperatuur- en kleurwaardegever mogelijk. individueel configureerbare waarden. optioneel is een waardeverstelling bij lang signaal aan de ingang mogelijk (niet bij 6-byte-waardegever).
    • Scèneneveneenheid: werkwijze (zonder of met geheugenfunctie) en het scènenummer instelbaar.
    • Tweekanaalsbediening: bij het sluiten van het contact aan de ingang kunnen tot twee telegrammen op de KNX worden uitgezonden. bedieningsconcept instelbaar (alleen kanaal 1 of kanaal 2 / beide kanalen). de werkwijze van de kanalen (1-bit, 1-byte, 2-byte, 3-byte, 6-byte) is apart configureerbaar.
    • Thermostaatneveneenheid: werkwijze (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving instelwaarde) configureerbaar.
    • vergrendelen van alle of enkele ingangen via een 1-bit-object mogelijk. polariteit van het vergrendelobject, gedrag aan het begin en einde van het vergrendelen en gedrag tijdens een actieve vergrendeling instelbaar.

    Logische functies

    • Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
    • Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen).
    • 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden.
    • Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
    • Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen.
    • Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden.
    • De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actuator of andere busapparaten verwerken.
    • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
    • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
    • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
    • Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen.
    • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.

    Dimuitgangen

    • Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding), led (faseaansnijding) of led (faseafsnijding).
    • Dimkarakteristiek voor aanpassing aan de aangesloten last in de periode en het waardebereik configureerbaar.
    • Instelling van het dimbare bereik mogelijk (inschakellichtsterkte, basislichtsterkte; alternatief: onderste dimgrens en bovenste dimgrens).
    • Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld (aandimmen, aanspringen, fading).
    • Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld (kanaal inschakelen, geen reactie).
    • Centrale besturingsfuncties via maximaal 6 schakelobjecten, 6 dimobjecten en 6 waardeobjecten en verzamelretourmelding.
    • Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
    • Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
    • Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel mogelijk.
    • Retourmeldingen voor kortsluiting, overbelasting/netspanningsuitval en soort belasting (KNX conform en uitgebreid).
    • Reactie bij uitval/herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
    • Logische koppelingsfunctie voor de uitgang.
    • Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie instelbaar.
    • Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging).
    • Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
    • Trappenhuisfunctie met tijdverlenging of variabele instelling van de trappenhuistijd via communicatieobject.
    • Soft-AAN-functie en Soft-UIT-functie instelbaar.
    • Automatische uitschakeling bij lichtsterkte < X% instelbaar (met individuele vertragingstijd).
    • Opname in lichtscènes mogelijk: Max. 64 interne scènes zijn instelbaar.
    • Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar.
    • Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld (aanspringen, aandimmen, fading).
    • Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène.
    • Uitgebreid opvragen van scènes.
    • Bedrijfsurenteller activeerbaar.
    • Bedrijfsurenteller als voorwaartse teller (met optionele grenswaarde) of achterwaartse teller (met optionele startwaarde).

    Technische gegevens

    KNX medium:
    TP256

    Aansluitingen
    KNX:
    Aansluitklemmen aan stuurleiding
    Ingangen:
    Aansluitklemmen aan stuurleiding
    Belasting:
    Schroefklemmen

    Aansluitingdoorsnede:
    max. 4 mm²

    Ingangen
    Aantal:
    3

    Type ingang:
    potentiaalvrij

    Controlespanning
    Ingangen neveneenheid:
    ca. 5 V

    Totale lengte
    Leiding neveneenheid:
    max. 10 m

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Nominale spanning:
    DC 21 tot 32 V SELV

    Max. aansluitvermogen
    Gloeilampen:
    20 tot 230 W
    HV-halogeen:
    20 tot 230 W
    gewikkelde trafo:
    20 tot 210 VA
    Tronic-trafo:
    20 tot 230 W
    gewikkelde trafo met NV-led:
    20 tot 100 VA
    elektronische trafo met NV-led:
    typ. 20 tot 200 W
    HV-ledlampen:
    typ. 1 tot 200 W

    Aanwijzingen

    • Compatibel met KNX Data Secure.
    • Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
    • Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus (faseaanslijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
    • Vermogensreductie bij inbouw inhouten wand of gipswand -15%meervoudige combinaties -20%.
    • Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
    • Toestand bij levering: bediening van dimuitgang via ingang 1 (lichter) en ingang 2 (donkerder) mogelijk.

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

    Afmetingen in mm

    B x h x d: 48 50 28

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Dimactuador 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5065 00

    PDF, 884 Kb

    Downloaden


    Dimactuador 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor KNX
    Productdatabase

    vanaf ETS5.7.3

    Art.nr. 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 5065 00

    PDF, 5.201 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads