Weerstation Standard voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2150 04
2150 04
748,98 EUR
EAN 4010337058441
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 08/2024.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

voeding AC 24 V 1A DIN-rail voeding DC 24 V 700 mA DIN-rail

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Weerstation Standaard voor het meten en verwerken van weergegevens (windsnelheid, neerslag, schemering, temperatuur en lichtsterkte).
  • Montage aan de buitenzijde van gebouwen, bij voorkeur bij het dak.
  • Temperatuurvoeler voor het meten van de buitentemperatuur.
  • Windsensor (thermisch) voor het bepalen van de windsnelheid.
  • Schemeringssensor voor het meten van de lichtsterkte.
  • Drie 90° versprongen lichtsterktesensoren bepalen de richtingafhankelijke lichtsterkte bij daglicht en zonneschijn.
  • Regensensor voor het meten van de neerslag.
  • Met een teach-in-functie kan de huidige meetwaarde worden toegepast als grenswaarde. Dit kan bijvoorbeeld worden geactiveerd met een extern drukcontact.
  • Twee grenswaarden met instelbare hysterese per sensor (m.u.v. de regensensor) kunnen worden geparametriseerd.
  • Alle grenswaardeobjecten hebben een parametriseerbare in- en uitschakelvertraging.
  • Zes logische gates (AND, AND met terugkoppeling, OR, XOR, NAND, NOR) met maximaal vier ingangen voor externe en interne 1 bit waarden.
  • Vier vergrendelingen voor het vergrendelen van functies of handbediening.
  • Cyclisch zenden bij waardeverandering.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-64

Nominale spanning:
AC/DC 24 V SELV

Opgenomen vermogen:
7 W

Meetbereik
Windsnelheid:
0 tot 40 m/s
Lichtsterkte:
1 tot 110 klx
Schemering:
0 tot 674 lx
Neerslag:
ja/nee (binair)

Beschermeringssoort:
IP44

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +55 °C

Aanwijzingen

  • Direct invallend zonlicht kan de temperatuurmeting beïnvloeden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 215004

RFA, 444 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 215004

IFC, 69 Kb

Downloaden


Weerstation ‚Standard‘
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 173 kbyte.

Art.nr. 2150 04

VD4, 173 Kb

Downloaden


Weerstation ‚Standard‘
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS2, 170 kbyte.

Art.nr. 2150 04

VD2, 170 Kb

Downloaden


Weerstation ‚Standard‘
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2150 04

PDF, 1.481 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Wetterstation Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2150 04

PDF, 3.549 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads