System 3000 universeel leddimmer-basiselement Komfort 2-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5402 00
5402 00
166,05 EUR
EAN 4010337063827
VE 1/5
PS 02
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
  • Twee onafhankelijke uitgangen voor twee lichtgroepen.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Met System 3000 neveneenheid-basiselement 3-draads in combinatie met een System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig zijn beide uitgangen apart te bedienen.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder aansluiting van neutrale geleider.
  • Tastdimmer.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,1 tot 0,5 W

Aansluitvermogen bij 25 °C per uitgang
HV-ledlampen (faseaansnijding):
typ. 3 tot 50 W
HV-ledlampen (faseafsnijding):
typ. 3 tot 100 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 50 W
Gloeilampen:
20 tot 210 W
HV-halogeen:
20 tot 210 W
Tronic-trafo's:
20 tot 210 W
elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding):
typ. 20 tot 50 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding):
typ. 20 tot 100 W
gewikkelde trafo:
20 tot 210 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
typ. 20 tot 50 VA

Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontacten:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draads:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 3-draads:
Max. 10

Kabellengte
Belasting:
max. 100 m
Neveneenheid:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
30 mm

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de neutrale geleider mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter aansluiting van de neutrale geleider vereist.
  • Bij gebruik zonder neutrale geleider bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Universeel led-dimmerbasiselement Komfort 2-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5402 00

PDF, 426 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads