Draadloze losse antenne

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5307 00
5307 00
49,90 EUR
EAN 4010337774013
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

server DIN-rail dr.l.ontvangstmod. DIN-rail

Kenmerken

Kenmerken

  • Externe antenne voor de draadloze eNet-ontvangermodule DIN-rail en eNet-server DIN-rail bij ongunstige inbouwomstandigheden (bijvoorbeeld een metalen verdelerkast of onderverdeelkast).

Technische gegevens

Kabellengte:
1,5 m

Aanwijzingen

  • De losse antenne moet buiten een metalen behuizing worden geplaatst, bijv. bij een verdelerkast of onderverdeelkast.
  • De toevoerleiding van de losse antenne kan door de GPS-antenneverlengkabel (SMB-bus / SMB-stekker) langer worden gemaakt.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads