Dimactor 4-voudig Standard voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2015 00
2015 00
490,34 EUR
EAN 4010337073345
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Vermogensopvoereenheden

S3000 uni.led-verm.opvoereenh. DIN-rail

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in het Gira One systeem

    • Actor voor het schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-ledlampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve transformatoren met NV-halogeen- of NV-ledlampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
    • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
    • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
    • Vermogensuitbreiding door vermogensopvoereenheden.
    • Handbediening van de uitgangen.
    • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
    • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

    Dimuitgangen

    • Minimum en maximum lichtsterkte instelbaar.
    • Inschakelen op de laatste lichtsterktewaarde of vast ingestelde inschakellichtsterkte.
    • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
    • Trappenhuisfunctie, er kan optioneel een waarschuwingstijd en een waarschuwingslichtsterkte worden ingesteld.

    Functie in het Gira KNX systeem

    • Dimactor met geïntegreerde busaankoppelaar.
    • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
    • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus.
    • Tijdelijke statusweergave kan worden geactiveerd, koppeling via communicatieobject over meerdere actoren is mogelijk.
    • Om de configuratie te vereenvoudigen kunnen alle aanwezige dimkanalen in de ETS aan dezelfde parameters worden toegewezen en daardoor identiek worden geparametriseerd.
    • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.

    Dimuitgangen

    • Onafhankelijk schakelen en dimmen van de dimuitgangen.
    • Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding), led (faseaansnijding) of led (faseafsnijding).
    • Dimkarakteristiek per kanaal voor aanpassing aan de aangesloten last in de periode en het waardebereik configureerbaar.
    • Instelling van het dimbare bereik mogelijk: inschakellichtsterkte, basislichtsterkte en bovenste dimgrens.
    • Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld (aandimmen, aanspringen, fading).
    • Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld (kanaal inschakelen, geen reactie).
    • Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
    • Reactie bij herstel van de busspanning voor elke uitgang instelbaar.
    • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar.
    • Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging).
    • Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
    • Opname in lichtscènes mogelijk: max. 16 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
    • Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar.
    • Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld (aanspringen, aandimmen, fading).
    • Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène.
    • Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
    • Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel mogelijk.

    Technische gegevens

    KNX medium:
    TP256

    Gira One medium:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspanning:
    4 kV (KNX/EIB buskabel)

    Nominale spanning:
    AC 110 tot 230 V, 50/60 Hz

    Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal
    Gloeilampen:
    20 tot 225 W
    HV-halogeen:
    20 tot 225 W
    gewikkelde trafo:
    20 tot 210 VA
    Tronic-trafo:
    20 tot 225 W
    gewikkelde trafo met NV-led:
    20 tot 100 VA
    elektronische trafo met NV-led:
    typ. 20 tot 200 W
    HV-ledlampen:
    typ. 1 tot 200 W
    Spaarlamp:
    typ. 20 tot 150 W

    Aansluitleiding (AC 110 V) per kanaal
    Gloeilampen:
    20 tot 120 W
    HV-halogeen:
    20 tot 120 W
    gewikkelde trafo:
    20 tot 120 VA
    Tronic-trafo:
    20 tot 120 W
    gewikkelde trafo met NV-led:
    20 tot 50 VA
    elektronische trafo met NV-led:
    Typ. 20 tot 50 (100) W
    HV-ledlampen:
    typ. 3 tot 24 W
    Spaarlamp:
    typ. 3 tot 24 W

    Aansluitingen
    KNX:
    Aansluit- en aftakklem
    Gira One bus:
    Aansluit- en aftakklem
    Belasting:
    Schroefklemmen

    Aansluitingdoorsnede:
    max. 4 mm²

    Aanwijzingen

    • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus (faseaanslijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
    • Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
    • Montage op DIN-profielrail.
    • Compatibel met KNX Data Secure.
    • Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
    • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
    • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

    Afmetingen

    Modulebreedten (TE): 4

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Dimactuator 4-voudig Standard voor Gira One
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 2015 00

    PDF, 1.747 Kb

    Downloaden


    Dimactuator 4-voudig Standard voor KNX
    Productdatabase

    Productdatabank vanaf ETS5.7.3

    Art.nr. 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Downloaden


    Dimactuator 4-voudig voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.269 Kb

    Downloaden


    Gira One
    Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

    Systeemgrondbeginselen

    Art.nr.

    PDF, 50.984 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Dimmaktor 4fach Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 2015 00

    PDF, 2.674 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads
    Home Gira One en KNX Gira One en KNX: Dimactor Dimactor 4-voudig Standard voor Gira One en KNX