Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25
Schakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 0102 10
0102 10
33,12 EUR
EAN 4010337102106
VE 10
PS 13
zuiver wit
Art.nr. 0102 11
0102 11
33,12 EUR
EAN 4010337102113
VE 10
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2024. Of zolang de voorraad strekt.
Opvolgartikel: 010210 ➔ 310210 | 010211 ➔ 310211 | 010610 ➔ 310610 | 010611 ➔ 310611 | 010710 ➔ 310710 | 010711 ➔ 010711

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.
  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads