De busaankoppelaar is de interface tussen de bus en de toepassingsmodule voor KNX, zoals een info-display, data-interface RS232 of automatic-schakelaar.
De busaankoppelaar kan telegrammen ontvangen, verzenden en verwerken.
De busaankoppelaar bevat de adressen, het systeemprogramma en gebruikerspecifieke programma's.
Vrijgave van programmering van het fysieke adres door de programmeertoets in te drukken.
Statusaanduiding met rode programmeer-led.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte:
23 mm
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Uitsluitend geschikt voor inbouwdoos met schroefbevestiging.
Levering
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.