De DALI gateway Plus vormt de interface tussen een KNX installatie en een digitale DALI verlichtingsinstallatie.
Besturing van max. 64 DALI bedrijfstoestellen als individuele besturing, groepenbesturing in max. 32 groepen of centrale besturing via broadcast-telegram (voor groepen 17-32 elk max. 2 bedrijfstoestellen).
Handbediening van de toestellen ook onafhankelijk van de bus (ook bouwplaatsbedrijf met broadcast-aansturing).
Energiebesparingsfunctie: uitschakeling van de voedingsspanning van de DALI bedrijfstoestellen in uitgeschakelde toestand mogelijk (via aanvullende schakelactuator voor KNX).
16 lichtscènes.
Opname van de groepen in de lichtscènes mogelijk.
Effectaansturing voor max. 16 sequenties in 1 tot 500 cycli (of eindeloos) configureerbaar.
Retourmeldingen van DALI foutstatus of kortsluiting en melding van uitval van de voedingsspanning.
Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk.
Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
Groeps- en apparaatfuncties
Schakelen en lichtsterkte: Actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfuncties.
Instelling van het lichtsterktebereik mogelijk.
Lampbeschermend in- en uitschakelen.
Dimgedrag parametriseerbaar.
Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, uitgebreide trappenhuisfunctie – waarschuwing vooraf conform DIN 18015-2 of gereduceerde continue verlichting).
Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie voor elke groep parametriseerbaar. Bij vergrendelingsfunctie is knipperen van verlichtingsgroepen mogelijk.
Uitlezen van de DALI deelnemertoestand via KNX.
Bedrijfsurenteller als vooruit- en achteruitteller met grenswaardeverwerking.
Online of offline projectering van de DALI deelnemers met ETS plug-in.
Vervanging van afzonderlijke defecte DALI deelnemers tijdens bedrijf mogelijk zonder ETS.
Bedrijf van noodverlichting
Geschikt voor gebruik in noodverlichtingsinstallaties.
Aansturing en bewaking van DALI noodverlichtingsinstallaties met eigen of centrale voeding.
Ondersteuning van DALI noodlichtconverters conform EN 62386-202 (noodverlichting met eigen voeding met DALI interface): functietest, continubedrijftest, beperkte continubedrijftest, opvragen van de acculaadtoestand.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Nominale spanning
AC:
AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 tot 240 V
Vermogensverlies:
max. 3 W
Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
DALI:
Schroefklemmen
Kabellengten tussen gateway en apparaat
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
DALI-2 ondersteuning vanaf indexstand I06.
Bedrijf van noodverlichtingsinstallaties:de wettelijke en normatieve voorschriften verschillen per land. In alle gevallen dient de gebruiker/ ontwerper te verifiëren dat de specifieke voorschriften worden aangehouden.
VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Projectering en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 4.1 (aanbevolen) of met ETS 3 vanaf versie "d".
Levering
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
4
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar: onder andere toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten. Meer