Schakelactuator 2-voudig/jaloezieactuator 1-voudig 16 A binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbouw
Art.nr. 5062 00
5062 00
130,00 EUR
EAN 4010337099253
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt1057 00

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    Ingangen

    • De ingangen 1 en 2 werken afhankelijk van de ETS-parameterinstelling in de toepassing voor schakelaar, drukcontact of contacten ofwel intern op de relaisuitgang of gescheiden op de KNX. Ingang 3 werkt altijd op de KNX.
    • Functies voor de ingangen bij werking op de KNX (schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, thermostaatneveneenheid, geen functie).
    • Schakelen: commando bij sluiten en openen van het contact instelbaar (geen reactie, AAN, UIT, OM).
    • Dimmen: dimmen van lichtsterkte en/of kleurtemperatuur. commando bij sluiten van het contact, tijd tussen schakelen en dimmen, dimmen in verschillende niveaus, telegramherhaling bij lang signaal aan de ingang en zenden van een stoptelegram aan het einde van het dimproces configureerbaar.
    • Jaloezie: commando bij sluiten van het contact en bedieningsconcept instelbaar. tijden voor kort en lang signaal aan de ingang en lamellenverstelling aanpasbaar.
    • Waardegever: werkwijze als 1-byte-, 2-byte-, 3-byte- of 6-byte-waardegever incl. kleurtemperatuur- en kleurwaardegever mogelijk. individueel configureerbare waarden. optioneel is een waardeverstelling bij lang signaal aan de ingang mogelijk (niet bij 6-byte-waardegever).
    • Scèneneveneenheid: werkwijze (zonder of met geheugenfunctie) en het scènenummer instelbaar.
    • Tweekanaalsbediening: bij het sluiten van het contact aan de ingang kunnen tot twee telegrammen op de KNX worden uitgezonden. bedieningsconcept instelbaar (alleen kanaal 1 of kanaal 2 / beide kanalen). de werkwijze van de kanalen (1-bit, 1-byte, 2-byte, 3-byte, 6-byte) is apart configureerbaar.
    • Thermostaatneveneenheid: werkwijze (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving instelwaarde) configureerbaar.
    • vergrendelen van alle of enkele ingangen via een 1-bit-object mogelijk. polariteit van het vergrendelobject, gedrag aan het begin en einde van het vergrendelen en gedrag tijdens een actieve vergrendeling instelbaar.

    Logische functies

    • Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
    • Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen).
    • 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden.
    • Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
    • Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen.
    • Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden.
    • De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actuator of andere busapparaten verwerken.
    • Jaloezie- of schakelstand instelbaar. In de jaloeziestand worden de twee uitgangen (A1/A2) samengevat tot één jaloezie-uitgang.
    • Apparaat beschikt over drie ingangen met een gemeenschappelijk referentiepotentiaal.
    • Inlezen van schakeltoestanden van installatieschakelaars of -drukcontacten en andere potentiaalvrije contacten aan de ingangen 1 tot 3.
    • Signaalverwerking van condens- en lekkagesensoren (zie toebehoren) aan de ingangen 1 tot 3.
    • Registreren van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3.
    • Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen.
    • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure worden vertraagd.
    • Bistabiel relais.

    Jaloeziefuncties

    • Bedrijfsmodus parametreerbaar: aansturing van lamellenjaloezieën, rolluiken, markiezen, dakramen of ventilatieluiken.
    • Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
    • Bij lamellen/jaloezieën kan onafhankelijk een looptijd voor de lamellen worden ingesteld.
    • Omschakeltijd bij omkering van looprichting en tijden voor kort bedrijf en duurbedrijf (Step, Move) instelbaar.
    • Reactie bij herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
    • Centrale aansturing via maximaal 6 langbedrijfobjecten mogelijk (OMHOOG, OMLAAG, continu OMHOOG, continu OMLAAG).
    • Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Daarnaast kunnen een ongeldige raambekledingpositie of een aandrijvingsbeweging worden teruggemeld. Actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfuncties.
    • Toewijzingen aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
    • Een omvangrijke zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekleding- of lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie te activeren. Inclusief dynamische lamellenoffset voor lamellenjaloezieën. Ook met uitgebreide zonwering voor integratie in complexere zonweringsbesturingen (beschikt over aparte geautomatiseerde en vergrendelobjecten). Daarbij naar keuze ook met automatische verwarming/koeling en aanwezigheidsfunctie.
    • Doekspanningsfunctie voor markiezen.
    • Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie.
    • Ventilatiefunctie voor ramen met raamcontacten.
    • Intelligente teachfunctie voor beweging van raambekleding.
    • Gedwongen-standfunctie of vergrendelingsfunctie realiseerbaar.
    • Max. 64 interne scènes zijn instelbaar.
    • Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
    • Uitgebreid opvragen van scènes (toggelen van scènes).

    Schakelfuncties

    • Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen.
    • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
    • Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 schakelobjecten (AAN, UIT, continu AAN, continu UIT).
    • Retourmelding schakelen: actieve of passieve retourmeldingsfunctie.
    • Reactie bij uitval en/of herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
    • Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang.
    • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang apart.
    • Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie.
    • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
    • Opname in lichtscènes mogelijk: max. 64 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
    • Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
    • Uitgebreid opvragen van scènes (toggelen van scènes).
    • Bedrijfsurenteller voor elke uitgang apart te activeren.
    • Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met veiligheidsstand.

    Technische gegevens

    KNX medium:
    TP256

    Aansluitingen
    KNX:
    Aansluitklemmen aan stuurleiding
    Ingangen:
    Aansluitklemmen aan stuurleiding
    Belasting:
    Schroefklemmen

    Aansluitingdoorsnede:
    max. 4 mm²

    Ingangen
    Aantal:
    3

    Type ingang:
    potentiaalvrij

    Controlespanning
    Ingangen neveneenheid:
    ca. 5 V

    Totale lengte
    Leiding neveneenheid:
    max. 10 m

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Nominale spanning
    KNX:
    DC 21 tot 32 V SELV

    Schakelvermogen:
    AC 250 V, Σ 16 AX

    Maximale inschakelstroom:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Aansluitvermogen
    Ohmse belasting:
    2500 W
    Capacitieve belasting:
    16 A, max. 140 µF
    Motoren (jaloezie of ventilator):
    1380 W
    Gloeilampen:
    2300 W
    HV-halogeen:
    2300 W
    HV-ledlampen:
    typ. 400 W
    gewikkelde trafo:
    1200 VA
    Tronic-trafo:
    1500 W
    TL-lampen, niet-gecompenseerd:
    1000 VA
    TL-lampen,duoschakeling:
    2300 VA
    TL-lampen, parallel gecompenseerd:
    1160 VA

    Aanwijzingen

    • Compatibel met KNX Data Secure.
    • Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
    • VermogensreductieVerlaging van de schakelstroom per apparaat (gerelateerd aan Σ 16 A)
      • Per 5 °C overschrijding van 35 °C 10% reductie
      • Bij montage in houten wanden of gipswanden 15% reductie
      • Meervoudige combinaties 20% reductie.

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

    Afmetingen in mm

    B x h x d: 48 50 28

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Schakelactuator 2-voudig / jaloezieactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5062 00

    PDF, 649 Kb

    Downloaden


    Schakelactuator 2-voudig / jaloezieactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor KNX
    Productdatabase

    Productdatabank vanaf ETS5.7.3

    Art.nr. 5062 00

    ZIP, 1.905 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 5062 00

    PDF, 6.606 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads