Aftakdoos

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 0070 30
0070 30
33,93 EUR
EAN 4010337070306
VE 1
PS 14
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2024.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur
Normaal bedrijf:
-20 °C tot +45 °C
met KNX:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • De aftakdoos kan worden voorzien van aansluitadapters voor kabelkanaal resp. buis.
  • Met deze aftakdoos en de drukcontactinterface voor KNX kan het schakelaarprogramma spatwaterdicht opbouw probleemloos in het KNX systeem worden geïntegreerd.

Afmetingen in mm

B 88,5 H 107,5 T 54,5

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 007030

RFA, 788 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 007030

IFC, 808 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads