Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Universele uit-wisselschakelaar, zonder bevestigingsklauwen
Art.nr. 0816 00
0816 00
12,38 EUR
EAN 4010337816003
VE 10
PS 21
Universele uit-wisselschakelaar (met bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0106 00
0106 00
12,38 EUR
EAN 4010337106005
VE 10/100
PS 21
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2024. Of zolang de voorraad strekt.
Opvolgartikel: 010200 ➔ 310200 | 010600 ➔ 310600 | 010700 ➔ 310700 | 010900 ➔ 310900 | 081600 ➔ 381600

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Kruisschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipschakelaar voor kruisschakeling

Art.nr. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Downloaden


Universele uit-wisselschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipschakelaar voor uitschakeling 1-polig

Art.nr. 0106 00

PDF, 12 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads