Led-verlichtingselement 230 V~

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
geel, 0,95 mA
Art.nr. 0497 07
0497 07
20,00 EUR
EAN 4010337497073
VE 10/50
PS 01
blauw, 0,8 mA
Art.nr. 0497 08
0497 08
20,00 EUR
EAN 4010337497080
VE 10/50
PS 01
Rood, 0,95 mA
Art.nr. 0497 10
0497 10
20,00 EUR
EAN 4010337497103
VE 10/50
PS 01
wit, 0,7 mA
Art.nr. 0497 18
0497 18
20,00 EUR
EAN 4010337881803
VE 10/50
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optionele accessoires

Kenmerken

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Inbouwbasiselementen, toebehoren Verlichtingselementen Led-verlichtingselement 230 V~