System 3000 elektronisch schakelbasiselement

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5405 00
5405 00
89,38 EUR
EAN 4010337048299
VE 1/5
PS 02
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
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Aansturing van thermische regelaandrijvingen in combinatie met een ruimtetemperatuurregelaar-opzetstuk.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.

Bedrijf met nuldraad

  • Schakelen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische of inductieve transformatoren met halogeen- of ledlampen, schakel- of dimbare HV-led- of spaarlampen.
  • Apparaat wordt via fasedraad en nuldraad gevoed, daarom vindt geen faseaansnijding of faseafsnijding plaats.

Bedrijf zonder nuldraad

  • Schakelen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische of inductieve transformatoren met halogeen- of ledlampen, dimbare HV-led- of spaarlampen.
  • Apparaat wordt gevoed via de fasedraad en de aangesloten last en werkt daarom volgens faseaansnijdings- of faseafsnijdingsprincipe.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Schakelactorkanaal 1-voudig of verwarmingsactor 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Temperatuurmeting: Let op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan 40 W.
  • Functieselectie van het basiselement voor schakelen: maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid mogelijk als aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor.
  • Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar: regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang neveneenheid. PWM- en tweepuntsregelaar, specificatie absolute en relatieve gewenste waarde, regeling warmtevraag incl. cascade, klepbeveiligingsfunctie. Cyclische bewaking van de vloertemperatuur, servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer- en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Ingang neveneenheid mogelijk als aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor. Als alternatief kan de ingang neveneenheid voor het omschakelen tussen verwarming en koeling worden ingesteld.
  • Let op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan 40 W, als het elektronisch schakelbasiselement als ruimtetemperatuurregelaar fungeert.
  • Dimbare HV-ledlampen vereist.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,1 tot 0,5 W

Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen, dimbare
(faseaansnijding):
typ. 3 tot 100 W
HV-ledlampen, dimbare
(faseaansnijding):
typ. 3 tot 200 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 100 W
Gloeilampen:
20 tot 400 W
HV-halogeen:
20 tot 400 W
Tronic-trafo's:
20 tot 400 W
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 W
gewikkelde trafo:
20 tot 400 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 VA

Thermische regelaandrijvingen:
Max. 10

Kabellengte
Belasting:
max. 100 m
Neveneenheid:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540500

RFA, 440 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540500

IFC, 15 Kb

Downloaden


Elektronisch schakelbasiselement
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5405 00

PDF, 491 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads