Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~
Kruisschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Kruisschakelaar
Art.nr. 0107 00
0107 00
26,48 EUR
EAN 4010337107002
VE 10/100
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2024. Of zolang de voorraad strekt.
Opvolgartikel: 010200 ➔ 310200 | 010600 ➔ 310600 | 010700 ➔ 310700 | 010900 ➔ 310900 | 081600 ➔ 381600

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010700

RFA, 444 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010700

IFC, 15 Kb

Downloaden


Kruisschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipschakelaar voor kruisschakeling

Art.nr. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads