Voeding 1280 mA met geïntegreerde smoorspoel voor Gira One en KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2138 00
2138 00
450,00 EUR
EAN 4010337023241
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Voedingen voor KNX apparaten met busspanning.

Kenmerken

Kenmerken

  • Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen.
  • Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten.
  • Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen.
  • Resetknop.
  • Kortsluitvast.
  • Bestand tegen overspanning.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik.
  • Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening.
  • Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding.

Technische gegevens

Nominale spanning
AC:
AC 200 tot 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 tot 250 V

Uitgangsspanning
KNX lijn:
DC 28 tot 31 V SELV
Aanvullende uitgang:
DC 30 V

Melduitgang
Schakelspanning AC:
AC 12 tot 230 V
Schakelspanning DC:
DC 2 tot 30 V
Schakelstroom:
5 mA tot 2 A

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Netspanning:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Uitgangsstroom:
1280 mA

Kortsluitstroom:
max. 3 A

Aanwijzingen

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 213800

RFA, 352 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 213800

IFC, 30 Kb

Downloaden


Voeding met geïntegreerde smoorspoel
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Downloaden


Voedingen met geïntegreerde smoorspoel
Productdatabase

vanaf ETS4

Art.nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.681 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads