Voeding AC 24 V 1 A

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1024 00
1024 00
110,00 EUR
EAN 4010337010715
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voeding voor het weerstation en de ingebouwde verwarming van de windsensor 0 – 10 V, regensensor 0/10 V enz.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V 50/60 Hz
secundair:
AC 24 V

Nominale stroom secundair:
1 A

Aansluitingen:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 102400

RFA, 476 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 102400

IFC, 164 Kb

Downloaden


Voedingseenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1024 00

PDF, 214 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads