Dimactor 1-voudig voor KNX
20 – 500 W/VA

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2171 00
2171 00
294,57 EUR
EAN 4010337082200
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Dimactor met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
  • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
  • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus (ook bouwplaatsbedrijf mogelijk).
  • De dimactor 1-voudig kan ook als toerentalregelaar worden gebruikt voor toerentalregeling van éénfase elektromotoren.
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.

Functies

  • Onafhankelijke aansturing van de dimkanalen.
  • In bouwplaatsbedrijf zijn de uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.
  • Centrale schakelfunctie voor aansturing van alle dimkanalen.
  • Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de busspanning.
  • Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: Universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo / LV-led (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo / LV-led (inductief/faseaansnijding), HV-led (faseaansnijding) of HV-led (faseafsnijding).
  • Retourmelding 'schakelen' en 'lichtsterkte'.
  • Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk.
  • Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
  • Inschakelgedrag bij relatief dimcommando parametriseerbaar.
  • Lampbeschermend in- en uitschakelen.
  • Automatische instelling en schaalverdeling van het dimbare lichtsterktebereik bij gebruik van universele vermogensopvoereenheden.
  • Het gedrag van een dimkanaal in de toestand 'UIT' bij ontvangst van een relatief dimcommando kan geparametreerd worden (inschakelen en lichter worden of geen reactie).
  • Meldtelegrammen voor kortsluiting, overbelasting en bij uitval van de belasting.
  • Retourmelding van het aangesloten type belasting.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie voor elke uitgang parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie).
  • Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
  • Koppelingsfunctie en maximaal acht scènes per dimkanaal mogelijk.
  • Bedrijfsurenteller voor het bepalen van de inschakelduur.
  • Reacties bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning:
AC 110 tot 230 V, 50/60 Hz

Aansluitleiding (AC 230 V)
Gloeilampen:
20 tot 500 W
HV-halogeen:
20 tot 500 W
gewikkelde trafo:
20 tot 500 VA
Tronic-trafo:
20 tot 500 W
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 100 VA
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 W
HV-ledlampen:
typ. 3 tot 100 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 100 W

Aansluitleiding (AC 110 V)
Gloeilampen:
20 tot 250 W
HV-halogeen:
20 tot 250 W
gewikkelde trafo:
20 tot 250 VA
Tronic-trafo:
20 tot 250 W
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 50 VA
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 50 W
HV-ledlampen:
typ. 3 tot 50 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 50 W

Schakelstroom motoren:
2,3 A

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 217100

IFC, 14 Kb

Downloaden


Dimactor 1-/2-/4-voudig (I04)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 877 Kb

Downloaden


Dimactor enkel-, twee-, viervoudig (I04)
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Art.nr. 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 647 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 6.798 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads