DCS-installatieprofiel

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1-voudig
Art.nr. 1274 00
1274 00
47,98 EUR
EAN 4010337274001
VE 1
PS 18
2-voudig
Art.nr. 1275 00
1275 00
73,00 EUR
EAN 4010337275008
VE 1
PS 18
3-voudig
Art.nr. 1276 00
1276 00
101,97 EUR
EAN 4010337276005
VE 1
PS 18
4-voudig
Art.nr. 1277 00
1277 00
122,79 EUR
EAN 4010337277002
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Aluminium bevestigingsprofiel voor klantspecifieke integratie van inbouwcomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem in brievenbusinstallaties, frontplaten en deurinbouwsystemen van bijvoorbeeld JU-Metallwaren, Normbau.

Het installatieprofiel wordt bevestigd met

  • Het installatieprofiel wordt bevestigd met
    • Schroeven door het frontpaneel
    • Schroeven op bevestigingspennen
    • Bevestigingsset voor installatieprofiel
  • Schroeven op bevestigingspennen.
  • Bevestigingsset voor installatieprofiel.

Aanwijzingen

  • Met behulp van dit profiel kunnen deurstations, oproepknoppen, info-modules en kleurencamera’s zonder afdekraam verzonken worden geïntegreerd. De hoogtecompensatie garandeert, dat de componenten ook bij verschillende materiaaldikten vlak kunnen worden ingebouwd.
  • Wanddikte van het frontpaneel: 1,25 tot 4 mm.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Downloaden (en)


Installation profile
Installation instructions

Operating instructions.

Art.nr. 1274 00
1275 00
1276 00
1277 00

PDF, 76 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads