Schakelactuator voor het schakelen van licht, aansturen van de deuropener op nevendeuren en andere functies via de Gira deurcommunicatiebus.
Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact 230 V/10 A via de 2-draads bus.
De schakelactuator kan worden aangestuurd met:de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation,de oproepknop van het deurstation,de oproepknop van het huisstation.
De schakelactuator kan in vijf verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min., impuls en deuropener.
Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
Binaire ingang voor het schakelen van functies via een aangesloten mechanisch drukcontact.
Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 s of 1 tot 10 min.
Technische gegevens
Voeding:
via 2-draads bus
potentiaalvrij relaiscontact
naar keuze:
10 A bij AC 230 V
naar keuze:
2 A bij DC 30 V
Aantal in te leren belknoppen:
Max. 16
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
De schakelactor is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
2
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.