De videomultiplexer bundelt de videosignalen van de deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways.
Een videomultiplexer kan de videosignalen van drie deurstations met kleurencamera samenvoegen. Met twee videomultiplexers kunnen de videosignalen van maximaal vijf deurstations worden samengevoegd.
Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk
Opbouw (in een normale aftakdoos).
Inbouw (in een apparaatdoos).
Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).
Technische gegevens
Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen
2-draads bus IN:
6x schroefklem
2-draads bus OUT:
2x schroefklem
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C
Aanwijzingen
Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videomultiplexer zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.
Levering
DIN-railadapter meegeleverd.
Afmetingen in mm
Videomultiplexer:
B 36
H 52
T 27
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.