Nieuw

System 3000 toerentalregelaar-basiselement

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2460 00
2460 00
113,72 EUR
EAN 4010337108467
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
Vervangt0314 00.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Toerentalregelaar voor de toerentalregeling van eenfasige motoren zoals bijv. inductie- of spleetpoolmotoren.
  • Apparaat werkt volgens het faseaansnijdingsprincipe.
  • Inschakelen door softstart op maximaal toerental.
  • Continu geheugen voor minimaal toerental.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
≤ 0,5 W

Schakelstroom bij +25 °C:
60 mA tot 1,8 A

Max. motorstroom (Imax):
1,8 A

Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontacten:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draads:
onbeperkt
Draai-basiselement voor neveneenheid 3-draads:
max. 10

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Inbouwdiepte:
24 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan +25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Toerentalregelaar-basiselement
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift

Art.nr. 2460 00

PDF, 173 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads