Nieuw

Wip voor wippenset 3-voudig individueel voor tastsensor 4.55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 8623 01
8623 01
19,80 EUR
EAN 4010337122128
VE 1
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 8623 03
8623 03
19,80 EUR
EAN 4010337122142
VE 1
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 8623 27
8623 27
19,80 EUR
EAN 4010337122166
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 8623 28
8623 28
21,85 EUR
EAN 4010337122173
VE 1
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 8623 26
8623 26
21,85 EUR
EAN 4010337122159
VE 1
PS 06
zwart mat
Art.nr. 8623 005
8623 005
21,85 EUR
EAN 4010337122111
VE 1
PS 06
grijs mat
Art.nr. 8623 015
8623 015
21,84 EUR
EAN 4010337122135
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 8623 600
8623 600
27,30 EUR
EAN 4010337122180
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Passend reserveonderdeel voor

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira System 55 Wippen voor wippensets voor tastsensor 4.55 Wip voor wippenset 3-voudig individueel voor tastsensor 4.55