Compleet voorgemonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
In het design van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
Weerbestendige luidspreker.
Hoogwaardige elektretmicrofoon.
Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
Bevestigingstoon bij belknopbediening.
Spraakvolume instelbaar.
Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
Spuitwaterdichte afdekplaat voor belknop van slagvaste kunststof.
Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.beschriftung.gira.de/nl/of de Gira labelsoftware.
Technische gegevens
Voeding:
via 2-draads bus
Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
aanvullende voeding:
2x schroefklem
Beschermeringssoort:
IP44
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.