Wippenset 1-voudig individueel voor tastsensor 4.55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5761 01
5761 01
19,46 EUR
EAN 4010337110934
VE 1
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5761 03
5761 03
19,46 EUR
EAN 4010337110941
VE 1
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 5761 27
5761 27
19,46 EUR
EAN 4010337110958
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 5761 28
5761 28
21,50 EUR
EAN 4010337110965
VE 1
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 5761 26
5761 26
21,50 EUR
EAN 4010337110972
VE 1
PS 06
zwart mat
Art.nr. 5761 005
5761 005
21,50 EUR
EAN 4010337110989
VE 1
PS 06
grijs mat
Art.nr. 5761 015
5761 015
21,50 EUR
EAN 4010337110996
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5761 600
5761 600
29,70 EUR
EAN 4010337111016
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads