Basiselement SAT-F-bus
Koppeling

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5650 01
5650 01
45,50 EUR
EAN 4010337460954
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5650 03
5650 03
45,50 EUR
EAN 4010337460961
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5650 10
5650 10
45,50 EUR
EAN 4010337460978
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
5650 01 uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
20 mm

Golfimpedantie:
75 Ω

Voor binnengeleider:
Ø 0,6 tot 1 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Overzicht technische gegevens.

Art.nr.

PDF, 101 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads