System 106 deurstationmodule met inbedrijfstellingstoets

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
edelstaal/ inbedrijf- stellingstoets
Art.nr. 5569 920
5569 920
398,27 EUR
EAN 4010337022459
VE 1
PS 20
aluminium/ inbedrijf- stellingstoets
Art.nr. 5569 926
5569 926
362,80 EUR
EAN 4010337022442
VE 1
PS 20
verkeerswit (gelakt)/ inbedrijf- stellingstoets
Art.nr. 5569 902
5569 902
344,07 EUR
EAN 4010337022435
VE 1
PS 20
edelstaal V4A / inbedrijf- stellingstoets
Art.nr. 5569 914
5569 914
483,61 EUR
EAN 4010337091943
VE 1
PS 20
brons / inbedrijf- stellingstoets
Art.nr. 5569 921
5569 921
483,61 EUR
EAN 4010337100843
VE 1
PS 20
zwart mat / inbedrijf- stellingstoets
Art.nr. 5569 925
5569 925
483,61 EUR
EAN 4010337100683
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
beschrijfbare belknop

belknop beschr. belknop TK

Een van de onderstaande artikelen:
Besturingsapparaten

best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Een van de onderstaande artikelen:
Opbouwbehuizing 1-voudig tot 5-voudig

OB-beh. 1-v OB-beh. 2-v OB-beh. 3-v OB-beh. 4-v OB-beh. 2x 2-v OB-beh. 5-v

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

Kenmerken

  • Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor de communicatie tussen binnen en buiten.
  • Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede verstaanbaarheid.
  • Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor aanvullende voeding (bijv. nodig vanaf 3 cameramodules).
  • Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule gevoed.

Technische gegevens

Voeding
Systeem:
Bandkabel, 10-polig
2-draads bus:
via besturingsapparaat of via aanvullende voeding (DC 24 V 300 mA)

Opgenomen vermogen
Maximaal:
1 W
Stand-bymodus:
240 mW

Aansluitingen
2-draads bus:
1 x steekklem
Aanvullende voeding:
1 x steekklem
Systeem:
2x connectorstrook
Video (analoog):
1x connectorstrook

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Beschermingsklasse:
IP54

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.beschriftung.gira.de/nl/.

Afmetingen in mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Modulaire en flexibele deurcommunicatie
Zien wie er voor de deur staat – met het Gira System 106. Stijlvol design, robuuste materialen en moderne technologie in een compacte uitvoering zorgen voor comfort, veiligheid en een elegante uitstraling aan de deur. Het modulaire systeem biedt u een zeer ruime mate van flexibiliteit bij de configuratie en geeft u de mogelijkheid om het op elk gewenst moment aan te passen of uit te breiden. Het systeem is eenvoudig aan de wand te monteren en daardoor geschikt voor zowel nieuwbouw als installatie achteraf. Het Gira System 106 is compatibel met alle Gira huisstations en deurcommunicatieoplossingen.
Meer


Meer

Voorzie uw Gira producten online van opschriften
In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


System 106 deurstationmodule
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 5565 ..
5569 ..

PDF, 837 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads