Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
Looprichting omkeerbaar.
Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
Nalooptijd.
In- resp. uitschakelvertraging.
Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
Uitschakelwaarschuwing.
Continu-AAN, continu-UIT.
Hotelfunctie.
Lichtregeling.
Repeaterfunctie.
Update van de apparaatsoftware.
Opslaan van een tijdstip voor omhoog en omlaag bewegen of een in- en uitschakeltijd. In de Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme herhaald.
Vergrendelingsfunctie vergrendelt de bediening van de neveneenheid en de draadloze bediening, en deactiveert de memorymodus.
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Aanwijzingen
Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.