eNet draadloze zonnesensor Solar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 5461 02
5461 02
112,34 EUR
EAN 4010337774334
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • eNet draadloze zonnesensor voor lichtsterkteafhankelijke aansturing van eNet actoren.
  • Montage op een ruit binnen.
  • Activeert scènes bij het over- en onderschrijden van de ingestelde zonwering- en schemeringswaarde.
  • Temperatuurafhankelijke zonwering mogelijk.
  • Scènetoetsen voor zonwering en schemering.
  • Lichtsterktemeting met lichtsterktesensor.
  • Zendt lichtwaardewaarden aan de eNet-server op grond van lichtsterkteveranderingen van meer dan 50 %.
  • Testmodus ten behoeve van de aanpassing van de zonwering- en temperatuurdrempelwaarde.
  • Apparaat op zonne-energie.
  • Geïntegreerde accu als energiereservoir.

Met eNet server instelbaar:

  • Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Gedrag van actuatoren bij het opheffen van scènes.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Voor de lichtsterktewaarden als-dan-regels gebruiken, om acties, scènes en tijdschakelklokken te activeren.

Technische gegevens

Lichtsterkte:
4000 tot 80000 lx

Schemering:
5 tot 250 lx

Temperatuurinstelling:
+15 °C tot +40 °C

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Afmetingen in mm

Ø 75 H 30

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze zonnesensor Solar
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5461 02

PDF, 1.262 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads