Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding):
typ. 3 tot 100 W
HV-ledlampen (faseafsnijding):
typ. 3 tot 200 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 100 W
Tronic-trafo's:
20 tot 400 W
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 W
gewikkelde trafo:
20 tot 400 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 VA
Thermische regelaandrijvingen:
Max. 10
Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C