System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5373 01
5373 01
78,99 EUR
EAN 4010337049692
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5373 03
5373 03
78,99 EUR
EAN 4010337049708
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 5373 27
5373 27
78,99 EUR
EAN 4010337049821
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 5373 28
5373 28
81,99 EUR
EAN 4010337049838
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5373 26
5373 26
86,72 EUR
EAN 4010337049715
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 5373 005
5373 005
86,72 EUR
EAN 4010337049845
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 5373 015
5373 015
86,72 EUR
EAN 4010337087274
VE 1/5
PS 02
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 5373 600
5373 600
95,31 EUR
EAN 4010337049999
VE 1/5
PS 02
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
  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

Detectiehoek:
180°

Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 500 lux
Vast:
Dagstand

Gevoeligheid:
25, 50, 75, 100 %

Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Nalooptijd:
ca. 2 min vast

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 32 m
Bereik naar beide zijden:
max. 19 m

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Levering

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537326

RFA, 456 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537326

IFC, 26 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Standard
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads