System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5373 01
5373 01
78,99 EUR
EAN 4010337049692
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5373 03
5373 03
78,99 EUR
EAN 4010337049708
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 5373 27
5373 27
78,99 EUR
EAN 4010337049821
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 5373 28
5373 28
81,99 EUR
EAN 4010337049838
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5373 26
5373 26
86,72 EUR
EAN 4010337049715
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 5373 005
5373 005
86,72 EUR
EAN 4010337049845
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 5373 015
5373 015
86,72 EUR
EAN 4010337087274
VE 1/5
PS 02
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 5373 600
5373 600
95,31 EUR
EAN 4010337049999
VE 1/5
PS 02
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
  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

Detectiehoek:
180°

Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 500 lux
Vast:
Dagstand

Gevoeligheid:
25, 50, 75, 100 %

Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Nalooptijd:
ca. 2 min vast

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 32 m
Bereik naar beide zijden:
max. 19 m

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Levering

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Standard
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads