System 3000 jaloezie- en schakelklok BT pijlsymbolen

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5367 01
5367 01
124,86 EUR
EAN 4010337027508
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5367 03
5367 03
124,86 EUR
EAN 4010337027522
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 5367 27
5367 27
124,86 EUR
EAN 4010337027539
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 5367 28
5367 28
127,68 EUR
EAN 4010337027546
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5367 26
5367 26
132,06 EUR
EAN 4010337027515
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 5367 005
5367 005
132,06 EUR
EAN 4010337058809
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 5367 015
5367 015
132,06 EUR
EAN 4010337087250
VE 1/5
PS 02
edelstaal
Art.nr. 5367 600
5367 600
140,07 EUR
EAN 4010337027553
VE 1/5
PS 02
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
  • Handmatig en tijdgestuurd bedienen van bv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
  • Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
  • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.

Functies met Gira System 3000 app

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
  • Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
  • Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
  • Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
  • Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
  • Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
  • Astrotijdverschuiving instelbaar.
  • Toevalsfunctie.
  • Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
  • Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
  • Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
  • Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
  • Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.
  • Optioneel:Met System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler Bluetooth® zijn zonwering- en schemeringfunctie mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Radiofrequentie:
2,402 tot 2,480 GHz

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
typ. 10 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 536703

RFA, 476 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 536703

IFC, 16 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 193 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads