Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

eNet draadloze repeater TS


zuiver wit
214,01 EUR
Art.nr. 5321 02
8582481
EAN 4010337774044
VE 1
PS 42

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Kenmerken

  • De draadloze repeater ontvangt radiografische eNet telegrammen en zendt deze opnieuw uit. Daardoor kan het bereik en daarmee het werkgebied worden vergroot.
  • De draadloze repeater kan alle ontvangen radiografisch telegrammen herhalen of alleen die van bepaalde eNet apparaten.
  • 125 zenders/actuatoren kunnen verbonden worden.
  • Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Het maximaal toegestaan aantal repeaters in een installatie is twee.
  • Montage in wandcontactdoos met randaarde of wandcontactdoos met aardingspen CEBEC binnen.

Afmetingen in mm

b 55 h 125 d 30

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Draadloze repeater TS
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
5321 02
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.284 Kb

eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
6.822 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst