Tastsensor 3 Komfort 1-voudig voor KNX
System 55 met inbedrijfstellingswip

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5131 00
5131 00
139,94 EUR
EAN 4010337086833
VE 1/5
PS 46
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

 

busaankopp.3 Een van de onderstaande artikelen:
wippenset 1-v TK wippenset 1-v wippenset 1-v beschr.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Montage op busaankoppelaar 3.
  • Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
  • Twee meerkleurige status-leds per bedieningsvlak.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler voor het meten en doorgeven van de lokale kamertemperatuur.
  • Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
  • Wipfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid.
  • Toetsfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid.
  • Thermostaatneveneenheid: Bedrijfsstandomschakeling met normale en hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsmodus, omschakelen tussen diverse bedrijfsmodi, wijzigen van de aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke toets- of wipfuncties.
  • Weergave van een alarmmelding door het knipperen van alle leds.
  • Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-leds kunnen worden gewijzigd.
  • Communicatieobject voor lichtsterkteaansturing van de status-led en de tekstkaderverlichting (bijvoorbeeld voor vermindering van de lichtsterkte 's nachts in slaapkamers).
  • Tekstkaderverlichting bij wippensets met tekstkader.
  • Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Beschermingsklasse:
III

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Levering

  • Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira tastsensor 3 (NL)
Productinformatie

Productinformatie
Gira tastsensor 3
Aansturing van de Gira
KNX / EIB installatie (NL)
Art. nr. 17172 20

Art.nr.

PDF, 648 Kb

Downloaden


Tastsensor 3 basis 1-/2-/3-voudig, Tastsensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.203 Kb

Downloaden


Tastsensor 3 comfort enkelvoudig
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 193 kbyte.

Art.nr. 5131 00

VD4, 193 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-/6-fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 2.041 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads