Tastsensor 4.95 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen.
De tastsensor 4.95 moet worden aangevuld met afzonderlijk te bestellen wippensets. De bedieningsoppervlakken van de wippensets zijn gemaakt van drie millimeter dik zuiver materiaal zoals glas, edelstaal of aluminium.
Twee witte status-leds per wip.
Meting van de kamertemperatuur met de geïntegreerde temperatuurvoeler (PT1000).
Technische gegevens
Drukcontact
Nominale spanning:
AC/DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid:
20 mA per drukcontact
Uitgangsweerstand:
880 Ω
Led
Nominale spanning:
DC 24 V SELV
Stroomverbruik:
ca. 1 mA per led
Temperatuurvoeler:
PT1000, klasse B
Beschermingsklasse:
III
Inbouwdiepte:
16 mm
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com.
Levering
De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.