Wippenset 1-voudig individueel voor tastsensor 4.95

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 5031 903
5031 903
78,76 EUR
EAN 4010337098256
VE 1
PS 06
aluminium zuiver wit mat (gelakt)
Art.nr. 5031 927
5031 927
78,76 EUR
EAN 4010337098287
VE 1
PS 06
aluminium antraciet (gelakt)
Art.nr. 5031 928
5031 928
78,76 EUR
EAN 4010337098195
VE 1
PS 06
aluminium (geanodiseerd)
Art.nr. 5031 17
5031 17
67,16 EUR
EAN 4010337072669
VE 1
PS 06
aluminium zwart mat (gelakt)
Art.nr. 5031 905
5031 905
78,76 EUR
EAN 4010337098225
VE 1
PS 06
aluminium grijs mat (gelakt)
Art.nr. 5031 915
5031 915
78,76 EUR
EAN 4010337098157
VE 1
PS 06
aluminium zwart (geanodiseerd)
Art.nr. 5031 126
5031 126
67,16 EUR
EAN 4010337072638
VE 1
PS 06
brons
Art.nr. 5031 38
5031 38
130,92 EUR
EAN 4010337098324
VE 1
PS 06
glas zwart
Art.nr. 5031 05
5031 05
67,16 EUR
EAN 4010337072546
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5031 219
5031 219
113,54 EUR
EAN 4010337072607
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

tastsens.4.95 Komfort 1-v OneKNX tastsens.4.95 24 V 1-v

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Let op dat de wippensets voor de tastsensor 4.95 in glas wit om technische redenen niet door middel van lasertechniek kunnen worden bedrukt.
  • Dit product kanuitsluitendvia de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 50.984 Kb

Downloaden


Wippensets voor tastsensor 4
Montagehandleidingen

Montage-instructies.

Art.nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads